Codice articolo del costruttore: FE510049052
Marca: 3M
Prezzo: 56.55 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Lunghezza: 66 m
Tipo adesivo: acrilico
Caratteristiche del nastro adesivo: -
Materiale catena portacavi: Poliestere
Materiale (dettagli): Poliestere
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FE510049052
Codice componente
|
---|
FE510049052 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 66 | acrilico | - | Poliestere | Poliestere | 19 | Scotch™ 40 | Scotch 40 |
Loading...
Colore | Trasparenza | Dettagli colore | Trasparente | Tipo prodotto | Nastro |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro Scotch, il codice articolo è il seguente: FE510049052.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FE510049052.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del nastro adesivo
Tipo
Lunghezza(m)
Tipo adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7000103388 |
7100027387 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | Trasparente | - | - | 12 | Scotch® Crystal Clear 600 | 70-0713-2152-8 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 33 | - | Trasparente | - | - | 19 | Scotch® Crystal Clear 600 | FT-5100-3060-2 |