Nastro biadesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7000035445
7000042390
7000073335
FT-0024-8028-1
FT-0024-8029-9
FT-0024-8031-5
FT-0024-8104-0
FT-0024-8107-3
GT-5000-4488-5
KT777306210
KT777306251
KT777306269
KT777306301
KT777306327
KT777306350
XT-0034-9005-6
XT-0034-9023-9
XT-0034-9024-7
XT-0034-9252-4
XT-8015-0356-3
YP208051893
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Dettagli colore Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Materiale catena portacavi Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni -0.2625-Nastro adesivo con rivestimento in tessuto rayon-Viscosa0.26+6050-+607000035445

67.43 €

1 Disponibile 9 giorni -1.633CremaAcrilico|Acrilato A20Resistente ai raggi UV|Resistente alle intemperie|Resistenza al taglio elevataSchiuma in poliuretano1.6+10519Scotch-Mount 4026+105 °C. per un periodo breve 1904026

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparenza-5Trasparenteacrilico----19--PX5011

96.12 €

1 Disponibile 3 giorni -0.866CremaAcrilico|Acrilato A20Resistente ai raggi UV|Resistente alle intemperie|Resistenza al taglio elevataSchiuma in poliuretano0.8+105153M4032+105 °C. per un periodo breve 1904032

91.76 €

1 Disponibile 3 giorni -0.866CremaAcrilico|Acrilato A20Resistente ai raggi UV|Resistente alle intemperie|Resistenza al taglio elevataSchiuma in poliuretano0.8+105193M4032+105 °C. per un periodo breve 1904032

125.63 €

1 Disponibile 3 giorni -0.866CremaAcrilico|Acrilato A20Resistente ai raggi UV|Resistente alle intemperie|Resistenza al taglio elevataSchiuma in poliuretano0.8+105253M4032+105 °C. per un periodo breve 1904032

65.25 €

1 Disponibile 3 giorni -1.633CremaAcrilico|Acrilato A20Resistente ai raggi UV|Resistente alle intemperie|Resistenza al taglio elevataSchiuma in poliuretano1.6+105153M4026+105 °C. per un periodo breve 1904026

85.20 €

1 Disponibile 3 giorni -1.633CremaAcrilico|Acrilato A20Resistente ai raggi UV|Resistente alle intemperie|Resistenza al taglio elevataSchiuma in poliuretano1.6+10525Scotch-Mount 4026+105 °C. per un periodo breve 1904026

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni --44------193M 90419-904 ATG

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni Nero1.533Neroacrilico-Schiuma di polietilene1.5-129515B-9515B

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco1.533Biancoacrilico-Schiuma di polietilene1.5-129515W-9515W

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco0.866Biancoacrilico-Schiuma di polietilene0.8-129508W-9508W

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni Nero1.533Neroacrilico-Schiuma di polietilene1.5-199515B-9515B

36.60 €

1 Disponibile 3 giorni Nero0.866Neroacrilico-Schiuma di polietilene0.8-199508B-9508B

36.60 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco0.866Biancoacrilico-Schiuma di polietilene0.8-199508W-9508W

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -0.1350CremaGomma naturale|Gomma sinteticaAutoadesivo|Per tutti gli usiVello di carta0.13+50243M 9527+50 °C. periodo breve 70983XL

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni -0.1350CremaGomma naturale|Gomma sinteticaAutoadesivo|Per tutti gli usiVello di carta0.13+50193M 9527+50 °C. periodo breve 709527

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni -0.1350CremaGomma naturale|Gomma sinteticaAutoadesivo|Per tutti gli usiVello di carta0.13+50253M 9527+50 °C. periodo breve 709527

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni -0.1350CremaGomma naturale|Gomma sinteticaAutoadesivo|Per tutti gli usiVello di carta0.13+50193M 9527+50 °C. periodo breve 70983XL

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni -0.1325-Nastro adesivo con rivestimento del film PP-Polipropilene0.13+6050-+60XT-8015-0356-3

8.45 €

1 Disponibile 3 giorni --44------123M 90412-904 ATG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro biadesivo

Supporto tecnico