Nastro per riparazioni Scotch (80-0140-0009-7)

Nastro per riparazioni Scotch 80-0140-0009-7
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 80-0140-0009-7

Marca: 3M

Prezzo: 69.60

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 0.3 mm

Lunghezza: 9 m

Dettagli colore: Grigio chiaro

Forza di rottura: 21 N/10 mm

Materiale catena portacavi: Silicone


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

80-0140-0009-7

Codice componente
80-0140-0009-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Dettagli colore Forza di rottura
(N/10 mm)
Materiale catena portacavi Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

69.60 €

1 Disponibile 3 giorni 0.39Grigio chiaro21SiliconeGomma siliconica0.3+18025Scotch® 70Fino a 180Scotch™ 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Caratteristiche del nastro adesivo Autofusione Tipo prodotto Nastro di riparazione

Si trova sulla pagina di Nastro per riparazioni Scotch, il codice articolo è il seguente: 80-0140-0009-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 80-0140-0009-7.

Tipologia prodotto

Codice componente
7000005986
7000006085
7000007286
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Dettagli colore Forza di rottura
(N/10 mm)
Materiale catena portacavi Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

36.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1.653.1Nero13.5Gomma etilene-propileneEPR/Gomma1.65+9050Scotch® 2228Fino a 90Scotch™ 2228

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni 0.769Nero13SiliconePP/gomma sint.0.76+9019Scotch® 130CFino a 90Scotch™ 130C

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni -9.15Nero-Gomma etilene-propileneGomma etilene-propilene--19Scotch® 23-Scotch 23

Supporto tecnico