Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4401BLA |
4401RED |
4401WHT |
4401YG |
9215 |
9219 |
921233 |
9225 |
926 |
929 |
SCOTCH22-50X33 |
SUPER33+-19X22 |
SUPER33+-19X33 |
SUPER33+-25X33 |
SUPER88-19X20-B |
SUPER88-25X33 |
SUPER88-38X33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 10 | Nero | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401BLA | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | 10 | Rosso | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401RED | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 10 | Bianco | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401WHT | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Multicolore | 10 | Giallo|Verde | - | - | - | Pellicola PVC | - | 90 | 0 | 15 | Scotch® | - | 4401YG | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 15 | - | ScotchTM 92 | 9215 | |
91.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 19 | - | - | 9219 | |
50.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 921233 | |
107.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 25 | - | - | 9225 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 6 | - | - | 926 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 33 | Trasparente | Silicone | Tutti gli usi | Film in poliammide | - | - | - | - | 9 | - | - | 929 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | Flessibile | - | - | 0.25 | 60 | -10 | 50 | Scotch® | - | SCOTCH22-50X33 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 20 | Nero | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 19 | Scotch® | - | SUPER33+-19X22 | |
20.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 19 | Scotch® | - | SUPER33+-19X33 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.18 | 90 | -18 | 25 | Scotch® | - | SUPER33+-25X33 | |
11.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 20 | Nero | - | - | - | - | 0.22 | 105 | - | 19 | Scotch® | - | SUPER88-19X20-B | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.22 | 90 | -18 | 25 | Scotch® | - | SUPER88-25X33 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 33 | Nero | - | - | - | - | 0.22 | 90 | -18 | 38 | Scotch® | - | SUPER88-38X33 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali