Nastro isolante Scotch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70-0061-5203-0
80-0120-1703-6
80-0120-1704-4
80-6112-1155-0
80-6112-1156-8
80-6112-1157-6
80-6112-1158-4
80-6112-1159-2
80-6112-1160-0
80-6112-1161-8
80-6112-1162-6
7000031345
7000058437
80610139521
80610833800
HT-0020-0032-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Dettagli colore Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Forza di rottura
(N/10 mm)
Materiale catena portacavi Tensione di scarica
(kV)
Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparenza-55TrasparenteAdesivo in gomma|Adesivo in gomma dura artificiale (a base di fluido solvente)-49Lamina in polietilene-Lamina in polietilene--36Scotch® 8886-70-0061-5203-0

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni Nero0.2533Nero-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Resistente ai raggi UV|Resistente all’olio35PVC45-0.25+8012Scotch™ 22-Scotch™ 22

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni Nero0.2533Nero-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Resistente ai raggi UV|Resistente all’olio35PVC45-0.25+8019Scotch™ 22-Scotch™ 22

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo bianco0.1820Bianco-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo rosso0.1820Rosso-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni Verde0.1820Verde-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni Tipo blu0.1820Blu-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni Gialli0.1820Giallo-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni -0.1820Arancione-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

13.83 €

1 Disponibile 11 giorni Base marrone0.1820Marrone-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni Nero0.1820Grigio-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

43.49 €

1 Disponibile 3 giorni Nero0.2533Nero-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Resistente ai raggi UV|Resistente all’olio35PVC45-0.25+8038Scotch™ 22-Scotch™ 22

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni Base viola0.1820Viola-Resistente alle intemperie|Autoestinguente|Elastico|Resistente ai raggi UV30PVC45-0.18+9019Scotch® 35-SCOTCHTM 35

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-6Nero-Resistenza alle intemperie------19Scotch® Super 88min. -18Super 88

3.24 €

1 12 giorni Nero0.186Nero-Resistente alle intemperie|Elastico|Resistente ai raggi UV35PVC45-0.18+10519Scotch® Super 33fino a +105Super 33+

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni Nero-4.5Nero-Resistente alle intemperie|Elastico|Resistente all'ozono|Anticorrosivo-Silicone-gomma sint.-+9019Scotch® 13fino a +90Scotch 13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro elettrico

Supporto tecnico