Nastro schermante Scotch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
80-0120-2401-6
11816
11819
118115
118119
12456
7100116899
FE510052791
FE510052890
FE510053054
FE-5100-5290-8
FE-5100-5291-6
FE-5100-5296-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Dettagli colore Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Forza di rottura
(N/10 mm)
Materiale catena portacavi Sezione trasversale
(mm²)
Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Resistenza
(Ω)
Serie (nastro adesivo) Tipo Tipo (produttore)

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni -4.5--Altamente flessibile40Rame
Up to 0.6
Rame stagnato0.425-Scotch® 24-SCOTCH™ 24

34.44 €

1 Disponibile 3 giorni -16.5Rameacrilico--Lamina di rame--0.076-Scotch® 1181-Scotch 1181

47.84 €

1 Disponibile 7 giorni -16.5Rameacrilico--Lamina di rame--0.079-Scotch® 1181-Scotch 1181

80.83 €

1 Disponibile 3 giorni -16.5Rameacrilico--Lamina di rame--0.0715-Scotch® 1181-Scotch 1181

96.12 €

1 Disponibile 3 giorni -16.5Rameacrilico--Lamina di rame--0.0719-Scotch® 1181-Scotch 1181

32.29 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Rame-Autoestinguente----0.086(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-Scotch 1245

47.84 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Argento-Autoestinguente---Alluminio0.0812(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1170ScotchTM 1170SCOTCH 1170

60.89 €

1 Disponibile 3 giorni -16.5Rameacrilico--Lamina di rame--0.0712-Scotch® 1181-Scotch 1181

69.60 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Rame-Autoestinguente---Rame0.0812(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-SCOTCH 1245

78.64 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Argento-Autoestinguente---Filo in rame stagnato0.0812(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1170-Scotch 1183

96.12 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Rame-Autoestinguente----0.0819(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-SCOTCH 1245

142.01 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Rame-Autoestinguente----0.0825(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1245-SCOTCH 1245

60.89 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0816.5Argento-Autoestinguente----0.0815(conforme a MIL-STD-202) 0,005Scotch® 1170-SCOTCH 1170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro schermante

Supporto tecnico