Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
70-0061-5843-3 |
5856464 |
587748 |
587749 |
587750 |
89537550 |
89547550 |
89561950 |
89562550 |
89565050 |
89592550 |
89595050 |
89597550 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | Gomma naturale | Rinforzato con fibra di vetro|Privo di solvente | 298 | Polipropilene | 0.15 | 18 | 8915 | 8915 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 5856464 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 19 | - | 587748 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 50 | Scotch® | 587749 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 19 | Scotch® | 587750 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 75 | Tartan™ 8953 | 89537550 | |
19.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 75 | Tartan™ 8954 | 89547550 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 19 | - | 89561950 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 25 | - | 89562550 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | 89565050 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 25 | Scotch® | 89592550 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 50 | Scotch® | 89595050 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 50 | - | - | - | - | - | 75 | Scotch® | 89597550 |
Loading...
Colore | Trasparenza | Dettagli colore | Trasparente | Tipo prodotto | Nastro con filamenti |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali