Codice articolo del costruttore: 05066170001
Marca: WERA
Prezzo: 3.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Azionamento (utensili): 6,3 mm/ 1
Proprietà dei materiali: extra duro|legato
Profilo (punte): C 6.3
Dimensioni (cacciavite): M10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05066170001
Codice componente
|
---|
05066170001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Azionamento (utensili) | Proprietà dei materiali | Profilo (punte) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 6,3 mm/ 1 | extra duro|legato | C 6.3 | M10 |
Loading...
Single Product Set Product | Single Item | Deportanza | Presa XZN | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio per utensili | Tipo prodotto | Punta XZN | Profilo (tipo) | C 6.3 |
Standard | DIN 3126. ISO 1173 |
Si trova sulla pagina di Punta XZN, il codice articolo è il seguente: 05066170001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05066170001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Azionamento (utensili)
Proprietà dei materiali
Profilo (punte)
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05066150001 |
05066155001 |
05066160001 |
05066165001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Azionamento (utensili) | Proprietà dei materiali | Profilo (punte) | Dimensioni (cacciavite) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 6.3 mm | legato|indurito | D 6.3 | M4 | ||
2.79 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 6,3 mm/ 1 | legato|indurito | D 6.3 | M5 | ||
2.79 € | 10 | Disponibile | 4 giorni | 6,3 mm/ 1 | legato|indurito | D 6.3 | M6 | ||
3.15 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 6,3 mm/ 1 | legato|indurito | D 6.3 | M8 |