Punta Phillips【1-10 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05073524001
05073610001
05073611001
05073613001
05073614001
05073916001
05073921001
05073956001
05073961001
05073962001
05134380001
05134381001
05134382001
05134384001
05134385001
05134386001
05135270001
05135271001
05135272001
05135273001
05135276001
05135277001
05135280001
05135284001
05135285001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Bit Quantity Caratteristiche della punta Lunghezza lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Deportanza Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Materiale Proprietà dei materiali Profilo (punte) Profilo (tipo) Misura Dimensioni (cacciavite) Standard Tipo (varie) Peso
(g)

6.88 €

5 Disponibile 4 giorni -----Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensiliindurito|induritoF 6.3--PZ 2--28.6

4.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio inossidabile-D 6.3--PH 1--10

4.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio inossidabile-D 6.3--PH 2--10

4.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio inossidabile-D 6.3--PZ 1--10

4.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio inossidabile-D 6.3--PZ 2--10

4.20 €

5 Disponibile 4 giorni --Tecnologia Impaktor®--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensililegato|rivestito in DLCD 6.3--PH 2--5.7

4.20 €

5 Disponibile 4 giorni --Tecnologia Impaktor®--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensiliRivestito in DLCD 6.3--PZ 2--5.8

5.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Tecnologia Impaktor®--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensililegato|rivestito in DLCF 6.3--PH 2--13.4

5.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Tecnologia Impaktor®--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensiliRivestito in DLCF 6.3--PZ 2--13.5

5.35 €

5 Disponibile 4 giorni --Tecnologia Impaktor®--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensiliRivestito in DLCF 6.3--PZ 3--14.5

5.64 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 4 giorni --BiTorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensililegato|induritoF 6.3--PH 1--27.7

5.64 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 4 giorni --BiTorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensililegato|induritoF 6.3--PH 2--28.3

5.64 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 4 giorni --BiTorsion--Phillips1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensililegato|induritoF 6.3--PH 3--32

5.64 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensilitipo tempratoF 6.3--PZ 1--27

5.64 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensilitipo tempratoF 6.3--PZ 2--28.3

5.64 €

2 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 4 giorni --Zona di torsione--Pozidriv1/4" (6,3 mm)-Acciaio per utensilitipo tempratoF 6.3--PZ 3--17.8

8.27 €

1 Disponibile 4 giorni 44--201.8Phillips5/32" (4 mm) MezzalunaMezza luna. 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 00---

9.09 €

1 Disponibile 4 giorni 64--201.8Phillips5/32" (4 mm) MezzalunaMezza luna. 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 00---

8.27 €

1 Disponibile 4 giorni 44--201.8Phillips5/32" (4 mm) MezzalunaMezza luna. 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 0---

9.09 €

1 Disponibile 4 giorni 64--201.8Phillips5/32" (4 mm) MezzalunaMezza luna. 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 0---

7.47 €

1 Disponibile 4 giorni 44--203Phillips5/32" (4 mm) MezzalunaMezza luna. 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 1---

8.27 €

1 Disponibile 4 giorni 64--203Phillips5/32" (4 mm) MezzalunaMezza luna. 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 1---

6.00 €

1 Disponibile 4 giorni 40---1.8PhillipsHIOS da 5/32" (4 mm)HIOS 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 00---

6.00 €

1 Disponibile 4 giorni 40---1.8PhillipsHIOS da 5/32" (4 mm)HIOS 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 0---

7.33 €

1 Disponibile 4 giorni ----1.8PhillipsHIOS da 5/32" (4 mm)HIOS 4 mmAcciaio per utensilitipo temprato---PH 0---

Loading...

Informazioni di base

Tip Type Phillips (+) Single Product Set Product Single Item

Supporto tecnico