Set di punte intercambiabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05003470001
05003471001
05059291001
05073665001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Norma DIN Deportanza Standard EN Gamma di utilizzo (cacciaviti) Standard Peso
(g)

51.80 €

1 Disponibile 4 giorni --154DIN EN 60900Intaglio|PhillipsEN 60900VDE--

92.52 €

1 Disponibile 4 giorni -6154DIN EN 60900Intaglio|Phillips|Pozidriv|Plus/Minus|Quadrato maschio|TA maschio|Punta doppiaEN 60900VDEIEC 60900:2004. DIN EN 60900-

169.72 €

1 Disponibile 4 giorni --154DIN EN 60900Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX|Plus/MinusEN 60900VDE--

67.09 €

1 Disponibile 4 giorni 3156175-Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX|Allen-Officina-486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product Set Product Set Product Tipo prodotto Set di punte intercambiabili Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso

Supporto tecnico