Codice articolo del costruttore: 1456A.98
Marca: VOGT VERBINDUNGSTECHNIK
Prezzo: 0.32 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Spaziatura dei perni: 10 mm
Misura prodotto (altezza): 14.3 mm
Misura prodotto (larghezza): 10.4 mm
Misura prodotto (lunghezza): 7.1 mm
Idoneo per le dimensioni della batteria: AAA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1456A.98
Codice componente
|
---|
1456A.98 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spaziatura dei perni (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Idoneo per le dimensioni della batteria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 14.3 | 10.4 | 7.1 | AAA |
Loading...
Colore | Argento | Connettore (batterie) | Linguetta a saldare | Materiale (dettagli) | Acciaio per molle |
---|---|---|---|---|---|
N. di celle | 1 | Tipo prodotto | Contatto singolo | Tipo (varie) | Contatto singolo per pcb |
Si trova sulla pagina di Contatto singolo, il codice articolo è il seguente: 1456A.98.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1456A.98.
Configura
Proprietà di base
Spaziatura dei perni(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Idoneo per le dimensioni della batteria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1456C.98 |
1456F.98 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spaziatura dei perni (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Idoneo per le dimensioni della batteria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | 3 giorni | 9.3 | 17 | 9.7 | 4.8 | AA | ||
0.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.3 | 18.4 | 9.7 | 8.1 | AA |