Trova utensile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05051016001

Codice componente
05051016001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.07 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN ISO 1173 Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Tipo prodotto Attacco per cacciavite/Caricatore
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite incl. il set di punte

Si trova sulla pagina di Trova utensile, il codice articolo è il seguente: 05051016001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05051016001.

Supporto tecnico