Mini palanchino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05027456001

Codice componente
05027456001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.13 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft length L (mm) 97 Lunghezza lama(mm) 50 Tipo lama Profilo rotondo
Larghezza lama(mm) 3.5 Proprietà dei materiali legato|placcatura in nichel Misura prodotto (lunghezza)(mm) 147
Tipo prodotto Mini palanchino Gamma di utilizzo (cacciaviti) Ingegneria elettrica e di precisione Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso
Peso(g) 18 Material Acciaio per utensili

Si trova sulla pagina di Mini palanchino, il codice articolo è il seguente: 05027456001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05027456001.

Supporto tecnico