Cacciativi PZ/Phillips/SL Plus/Minus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05006190001
05006191001
05006380001
05006381001
05006455001
05006456001
05006465001
05006466001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Caratteristiche del cacciavite Misura Dimensioni (cacciavite) Peso
(g)

14.01 €

1 Disponibile 4 giorni 9880Profilo rotondoDIN EN 60900Plus/MinusEN 6090033-legato|placcatura in nichel178Impugnatura per utensili multiuso-SL/PZ 159.1

18.83 €

1 Disponibile 4 giorni 105100Profilo rotondoDIN EN 60900Plus/MinusEN 6090037-legato|placcatura in nichel205Impugnatura per utensili multiuso-SL/PZ 259.1

13.23 €

1 Disponibile 4 giorni 9880Profilo rotondoDIN EN 60900Plus/MinusEN 6090033-legato|placcatura in nichel178Impugnatura per utensili multiuso-SL/PH 156

17.05 €

1 Disponibile 4 giorni 105100Profilo rotondoDIN EN 60900Plus/MinusEN 6090037-legato|placcatura in nichel205Impugnatura per utensili multiuso-SL/PH 291.2

14.59 €

1 Disponibile 4 giorni 9880----3398legato|cromatura al nichel opaca178-PH/S 1SL/PH 1-

18.95 €

1 Disponibile 4 giorni 105100----37105legato|cromatura al nichel opaca205-PH/S 2SL/PH 2-

15.91 €

1 Disponibile 4 giorni 9880-DIN EN 60900Plus/Minus-3398legato|cromatura al nichel opaca178-PZ/S 1SL/PZ 1-

21.55 €

1 Disponibile 4 giorni 105100-DIN EN 60900Plus/Minus-37105legato|cromatura al nichel opaca205-PZ/S 2SL/PZ 2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cacciativi PZ/Phillips/SL Plus/Minus Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Material Acciaio per utensili

Supporto tecnico