Codice articolo del costruttore: 05104640001
Marca: WERA
Prezzo: 13.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Overall Length (L): 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05104640001
Screw Types | Tipo metrico | Tipo prodotto | Testa combinata per maschiatura | Lunghezza filettatura(mm) | 12 |
---|
Si trova sulla pagina di Testa combinata per maschiatura, il codice articolo è il seguente: 05104640001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05104640001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length (L)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05104641001 |
05104642001 |
05104643001 |
05104644001 |
05104645001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 39 | ||
13.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 41 | ||
13.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 44 | ||
18.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 51 | ||
22.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 59 |