Set di teste di maschiatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05104654001

Codice componente
05104654001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.00 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Norma DIN DIN 3126 Materiale (punta da trapano) HSS
Tipo prodotto Set di teste di maschiatura Manualità del filo Taglio a destra Supporto utensile (trapano) 1/4" (6,3 mm)

Si trova sulla pagina di Set di teste di maschiatura, il codice articolo è il seguente: 05104654001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05104654001.

Supporto tecnico