Codice articolo del costruttore: 6391-12
Marca: HAZET
Prezzo: 219.16 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Torque adjustment range: 2-12 N·m
Overall Length: 125 mm
Norma DIN: DIN EN ISO 6789
Deportanza: -
Graduazione: - Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6391-12
Codice componente
|
---|
6391-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Graduazione (Nm) | Precisione di sgancio (%) | Standard | Caratteristiche della chiave dinamometrica | Precisione dello sganciatore (%) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2-12 | 125 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | - | Per set di punte | 2 | 150 |
Loading...
Tipo prodotto | Chiave dinamometrica |
---|
Si trova sulla pagina di Chiave dinamometrica, il codice articolo è il seguente: 6391-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6391-12.
Configura
Proprietà di base
Deportanza
Graduazione(Nm)
Precisione di sgancio(%)
Standard
Torque adjustment range(N·m)
Overall Length(mm)
Norma DIN
Caratteristiche della chiave dinamometrica
Precisione dello sganciatore(%)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5120-3CT |
5121-2CLT |
5121-3CT |
6391-25 |
6391-35 |
6391-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Torque adjustment range (N·m) | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Graduazione (Nm) | Precisione di sgancio (%) | Standard | Caratteristiche della chiave dinamometrica | Precisione dello sganciatore (%) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 1 | 3 giorni | 10-60 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
367.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20-120 | 435 | DIN EN ISO 6789 | 1/2" (12,5 mm) | 1 | - | DIN EN ISO 6789:2003; | Cricchetto avanti/indietro | 4 | 1170.0 | |
207.27 € | 1 | 3 giorni | 20-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180.81 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2-25 | 180 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | - | Per set di punte | 2 | 225 | |
191.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15-35 | 180 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | - | Per set di punte | 2 | 230 | |
169.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5-50 | 240 | DIN EN ISO 6789 | - | - | - | - | Per set di punte | 2 | 285 |