Punta azionamento intaglio (2208-4)

Punta azionamento intaglio 2208-4
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2208-4

Marca: HAZET

Prezzo: 5.79

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva: 25 mm

Spessore lama: 0.5 mm

Larghezza lama: 4 mm

Azionamento (cacciavite): 1/4" (6,3 mm)

Profilo (punte): C 6.3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2208-4

Codice componente
2208-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Azionamento (cacciavite) Profilo (punte)

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 250.541/4" (6,3 mm)C 6.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product Set Product Elemento singolo Deportanza Fessura Materiale Acciaio speciale
Tipo prodotto Punta azionamento intaglio

Si trova sulla pagina di Punta azionamento intaglio, il codice articolo è il seguente: 2208-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2208-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
2208-10
2208-11
2208-6
2208-8
2208-9
2210-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore lama
(mm)
Larghezza lama
(mm)
Azionamento (cacciavite) Profilo (punte)

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 251.26.51/4" (6,3 mm)C 6.3

8.45 €

1 Disponibile 7 giorni 251.281/4" (6,3 mm)C 6.3

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 250.64.51/4" (6,3 mm)C 6.3

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 250.85.51/4" (6,3 mm)C 6.3

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 25161/4" (6,3 mm)C 6.3

10.61 €

1 Disponibile 7 giorni -1.26.55/16" (8 mm)C 8

Supporto tecnico