Punta esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2204-3
2204-4
2204-5
2204-6
2204-7
2204-8
2206-5
2206-6
2206-7
2206-8
2206-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Azionamento (cacciavite) Profilo (punte) Dimensioni chiave
(mm)

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni 251/4" (6,3 mm)C 6.33

6.32 €

1 Disponibile 5 giorni 251/4" (6,3 mm)C 6.34

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 251/4" (6,3 mm)C 6.35

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni 251/4" (6,3 mm)C 6.36

12.73 €

1 Disponibile 7 giorni 251/4" (6,3 mm)C 6.37

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni 251/4" (6,3 mm)C 6.38

8.45 €

1 Disponibile 7 giorni 305/16" (8 mm)C 85

8.45 €

1 Disponibile 7 giorni 305/16" (8 mm)C 86

12.73 €

1 Disponibile 7 giorni 305/16" (8 mm)C 87

8.45 €

1 Disponibile 7 giorni 305/16" (8 mm)C 88

9.00 €

1 Disponibile 7 giorni 305/16" (8 mm)C 810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type Esagonali Single Product Set Product Elemento singolo Deportanza Allen
Materiale Acciaio speciale

Supporto tecnico