Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2211-4 |
2211-5 |
2212-6 |
2212-8 |
2212-10 |
2597-02 |
2597-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Azionamento (cacciavite) | Profilo (punte) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | M4 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | 1/4" (6,3 mm) | C 6.3 | M5 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | 5/16" (8 mm) | - | M6 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | 5/16" (8 mm) | - | M8 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | 5/16" (8 mm) | - | M10 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | 5/16" (8 mm) | - | M10 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | 5/16" (8 mm) | - | M8 |
Loading...
Single Product Set Product | Elemento singolo | Deportanza | Presa XZN | Materiale | Acciaio speciale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Punta XZN |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Azionamento (cacciavite)
Profilo (punte)
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali