Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2223-T6 |
2223-T7 |
2223-T8 |
2223-T9 |
2223-T10 |
2223-T15 |
2223-T27 |
2223-T30 |
2223LG-T25 |
2223LG-T30 |
2224-T25 |
2224-T27 |
2224-T30 |
2224-T40 |
2224-T45 |
2224-T50 |
2224-T55 |
2224SLG-T30 |
2224SLG-T40 |
2224SLG-T45 |
2224SLG-T50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Profilo (punte) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 6.3 | T 6 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 6.3 | T 7 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 | C 6.3 | T 8 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 6.3 | T 9 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | C 6.3 | T 10 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 6.3 | T 15 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 6.3 | T 27 | |
10.05 € | 1 | 3 giorni | 35 | C 6.3 | T 30 | ||
14.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 65 | C 6.3 | T 25 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 70 | C 6.3 | T 30 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 8 | T 25 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 8 | T 27 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 8 | T 30 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 8 | T 40 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 | C 8 | T 45 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 35 | C 8 | T 50 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | C 8 | T 55 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | C 8 | T 30 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | C 8 | T 40 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | C 8 | T 45 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 100 | C 8 | T 50 |
Loading...
Tip Type | Tipo Torx (A sei lobi) | Single Product Set Product | Elemento singolo | Deportanza | Presa TORX |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) | Materiale | Acciaio speciale |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Profilo (punte)
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali