Codice articolo del costruttore: 95 05 140
Marca: KNIPEX
Prezzo: 16.37 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale lama: Acciaio chirurgico
Misura prodotto (lunghezza): 140 mm
Acciaio inossidabile: Sì
Tipo: 95 05 140
Peso: 70 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95 05 140
Codice componente
|
---|
95 05 140 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale lama | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Acciaio inossidabile | Tipo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.37 € | 6 | 3 giorni | Acciaio chirurgico | 140 | Sì | 95 05 140 | 70 |
Loading...
Colore della maniglia | Rosso | Tipo prodotto | Forbici multiuso | Adatto per | Per tagliare cartone. plastica. alluminio. lamine in ottone e rame · non idonee per filo di acciaio e lamiere di ferro |
---|
Si trova sulla pagina di Cesoie combinate, il codice articolo è il seguente: 95 05 140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95 05 140.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale lama
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Acciaio inossidabile
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
95 05 185 |
95 05 190 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale lama | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Acciaio inossidabile | Tipo | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.44 € | 6 | 3 giorni | - | 185 | - | 95 05 185 | 120 | |||
18.64 € | 6 | 3 giorni | - | 190 | - | 95 05 190 | 120 |