Sostituzione della testa portautensile (95 39 870)

Sostituzione della testa portautensile 95 39 870

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 95 39 870

Marca: KNIPEX

Prezzo: 178.53

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 95 39 870

Tipo prodotto: Lama tagliacavi

Tipo: 95 39 870

Peso: 1350 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95 39 870

Codice componente
95 39 870
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo prodotto Tipo Peso
(g)

178.53 €

1 4 giorni 95 39 870Lama tagliacavi95 39 8701350

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sostituzione della testa portautensile, il codice articolo è il seguente: 95 39 870.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95 39 870.

Tipologia prodotto

Codice componente
95 39 038
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Tipo prodotto Tipo Peso
(g)

155.29 €

1 9 giorni 95 39 038Testa di ricambio tagliacavi-860

Supporto tecnico