Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1386000 |
2400000 |
2445000 |
2446000 |
2447000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Deportanza | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 ~ 50 | Phillips|Presa quadrata|TORX BO|Allen BO|Tri-Wing|TORQ|Chiave | |
17.92 € | 1 | 7 giorni | 25 | Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX | ||
12.32 € | 1 | 7 giorni | 25 | Intaglio|Phillips|Pozidriv | ||
7.83 € | 1 | 9 giorni | 25 | Intaglio|Phillips|Pozidriv | ||
11.19 € | 1 | 7 giorni | 25 | Presa TORX |
Loading...
Single Product Set Product | Kit prodotto | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) | Materiale | Acciaio S2 |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | levigato|indurito | Tipo prodotto | Set punte | Profilo (punte) | C 6.3 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Deportanza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali