Testa esagono incassato VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16-441 VDE
16-442 VDE
16-443 VDE
16-444 VDE
16-445 VDE
16-446 VDE
16-447 VDE
16-448 VDE
16-451 VDE
16-488 VDE
16-491 VDE
16-498 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Dimensioni chiave Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

13.28 €

1 7 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)10 mm1060

13.28 €

1 7 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)11 mm1160

13.28 €

1 7 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)12 mm1260

13.28 €

1 19 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)13 mm1365

13.39 €

1 7 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)14 mm1465

13.39 €

1 19 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)15 mm1570

13.61 €

1 7 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)17 mm1775

12.95 €

1 Disponibile 13 giorni 571/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)19 mm1985

15.68 €

1 7 giorni 601/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)24 mm24130

14.79 €

1 7 giorni -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)13 mm1337

15.24 €

1 7 giorni -3/8" (10 mm)3/8" (10 mm)15 mm1552

16.97 €

1 3 giorni 493/8" (10 mm)3/8" (10 mm)22 mm2294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 60900 Deportanza Testa esagonale Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali con cromatura Tipo prodotto Punte VDE

Supporto tecnico