Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16-471 VDE |
16-472 VDE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Deportanza (cricchetti) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 260 | 1/2" (12,5 mm) | 680 | |
98.59 € | 1 | 7 giorni | 200 | 3/8" (10 mm) | 360 |
Loading...
Norma DIN | DIN 7449|DIN EN 60900 | Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Cricchetto avanti/indietro |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Deportanza (cricchetti)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali