Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2154000 |
2155000 |
2160000 |
2161000 |
2162000 |
2164000 |
2165000 |
2169000 |
2220000 |
3498000 |
3764000 |
8918000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | shank diameter (mm) | Materiale (punta da trapano) | Idoneità del materiale | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | Tungsteno | Legno|Metallo non ferroso|Metallo|Plastica | Gambo esagonale | 33 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Tungsteno | Legno|Metallo non ferroso|Metallo|Plastica | Gambo esagonale | 40 | |
11.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Tungsteno | Legno|Plastica | Gambo esagonale | 23 | |
6.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | - | Legno|Plastica | Gambo cilindro | 18 | |
15.68 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | Legno|Plastica | Gambo esagonale | 33 | ||
6.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | - | Legno|Plastica | Gambo esagonale | 23 | |
5.59 € | 1 | 9 giorni | 8 | - | Legno|Plastica | Gambo esagonale | 23 | ||
6.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | - | Legno|Plastica | Gambo cilindro | 18 | |
24.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Tungsteno | Legno|Plastica|Metallo non ferroso | Gambo esagonale | 40 | |
38.08 € | 1 | 6 giorni | - | HSS bimetallico | Metallo|Metallo non ferroso|Plastica | Gambo esagonale | - | ||
38.08 € | 1 | 6 giorni | - | HSS bimetallico | Metallo|Metallo non ferroso|Plastica | Gambo esagonale | - | ||
24.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | - | Legno|Plastica | Gambo esagonale | 38 |
Loading...
Tipo prodotto | Set di seghe a tazza |
---|
Configura
Proprietà di base
shank diameter(mm)
Materiale (punta da trapano)
Idoneità del materiale
Supporto utensile (trapano)
Lunghezza di lavoro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali