Codice articolo del costruttore: 3470000
Marca: WOLFCRAFT
Prezzo: 16.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diametro foro perforato: 73 mm
Idoneità del materiale: Muri|Pietra
Misura prodotto (lunghezza): - mm
Tipo prodotto: Punta per carotaggio
Lunghezza di lavoro: 55 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3470000
Codice componente
|
---|
3470000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | 6 giorni | 73 | Muri|Pietra | - | Punta per carotaggio | 55 |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | Metallo duro |
---|
Si trova sulla pagina di Punta per carotaggio, il codice articolo è il seguente: 3470000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3470000.
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo
Diametro foro perforato(mm)
Idoneità del materiale
Tipo prodotto
Lunghezza di lavoro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3465000 |
3471000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro perforato (mm) | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Lunghezza di lavoro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.96 € | 1 | 6 giorni | 67 | Muri|Pietra | - | Punta per carotaggio | 55 | ||
4.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 140 | Punta da trapano centrale | - |