Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05028073001
Overall length (mm) | 405 | Diametro lama(mm) | 6 | Lunghezza lama(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo lama | Profilo rotondo | Deportanza | Presa TORX | Diametro impugnatura(mm) | 37 |
Lunghezza impugnatura(mm) | 105 | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | legato|cromatura al nichel opaca |
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Dimensioni (cacciavite) | T 30 | Peso(g) | 105 |
Si trova sulla pagina di Set di punte TORX, il codice articolo è il seguente: 05028073001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05028073001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali