Chiave a stella crescente (05030405001)

Chiave a stella crescente 05030405001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 05030405001

Marca: WERA

Prezzo: 8.92

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Torque Adjustment Range (cN/m): -

Torque Precision (±%): -

Overall length (mm): 157

Diametro lama: - mm

Lunghezza lama: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05030405001

Codice componente
05030405001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Misura
(mm)
Dimensioni (cacciavite) Dimensioni chiave
(mm)
Standard Peso
(g)

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni --157------------Cacciavite con impronta Torx-------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Chiave a stella crescente, il codice articolo è il seguente: 05030405001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05030405001.

Tipologia prodotto

Codice componente
05027911001
05030402001
05030403001
05074721001
05074780001
05074794001
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Misura
(mm)
Dimensioni (cacciavite) Dimensioni chiave
(mm)
Standard Peso
(g)

48.43 €

1 Disponibile 4 giorni 20010-465----37105Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponenteAcciaio per utensilifosfatato-Monitor della coppiaOfficinaImpugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata2.5-2.5-124

8.57 €

1 Disponibile 4 giorni --137------------Cacciavite con impronta Torx-------

8.57 €

1 Disponibile 4 giorni --157------------Cacciavite con impronta Torx-------

91.00 €

1 Disponibile 4 giorni --150-----------100Cacciavite dinamometricoOfficina------

138.69 €

1 Disponibile 4 giorni --142------------Cacciavite dinamometrico-------

62.03 €

1 Disponibile 4 giorni --133------------Cacciavite dinamometrico-------

Supporto tecnico