Set di teste di maschiatura (70601)

Set di teste di maschiatura 70601
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 70601

Marca: REX TOOLS

Prezzo: 91.76

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Tipo foro: -

Norma DIN: DIN 335-C

Tipo filettatura: metrico


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70601

Codice componente
70601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo foro Norma DIN Tipo filettatura

91.76 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 335-Cmetrico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) HSS Tipo prodotto Set di teste di maschiatura Manualità del filo Taglio a destra

Si trova sulla pagina di Set di teste di maschiatura, il codice articolo è il seguente: 70601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 70601.

Tipologia prodotto

Codice componente
05979
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo foro Norma DIN Tipo filettatura

212.88 €

1 3 giorni 7-32,5 mm di diametroDIN EN 60423metrico (precisione)|M12 - M32

Supporto tecnico