Supporto punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3406000
5027000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro collare
(mm)
Lunghezza del naso
(mm)
Altezza operativa (max.)
(mm)
Altezza operativa (max.) (dettagli)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Area di sostegno Peso
(g)

40.32 €

1 3 giorni -112--500160230--

105.31 €

1 3 giorni 43130305305570--203 x 307 mm7100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Supporto punta

Supporto tecnico