Punta di foratura elicoidale per calcestruzzo in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7743010
7744010
7745010
7746010
7747010
7748010
7749010
7750010
7752010
7754010
7756010
7774010
7775010
7776010
7778010
7780010
7782010
7784010
7785010
7786010
7788010
7789010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro perforato
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza di lavoro
(mm)

3.12 €

1 Disponibile 6 giorni 37037035

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 47547540

3.44 €

1 Disponibile 6 giorni 58558550

3.44 €

1 Disponibile 3 giorni 6100610060

4.17 €

1 Disponibile 6 giorni 7100710055

4.48 €

1 Disponibile 6 giorni 8120812070

5.27 €

1 Disponibile 6 giorni 9120912070

4.48 €

1 Disponibile 6 giorni 101201012070

7.40 €

1 Disponibile 6 giorni 121501215080

7.27 €

1 6 giorni 141501415085

10.63 €

1 6 giorni 161601616085

4.17 €

1 Disponibile 6 giorni 47547540

4.17 €

1 Disponibile 6 giorni 58558550

4.48 €

1 Disponibile 6 giorni 6100610060

6.32 €

1 Disponibile 6 giorni 8120812070

5.37 €

1 6 giorni 101201012070

8.45 €

1 Disponibile 6 giorni 121501215080

8.95 €

1 6 giorni 141501415085

5.27 €

1 Disponibile 6 giorni 5150515080

4.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6150615080

5.37 €

1 6 giorni 82508250170

7.27 €

1 6 giorni 1025010250170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) Metallo duro Idoneità del materiale Muri|Pietra|Calcestruzzo Tipo prodotto Punta di foratura elicoidale per calcestruzzo
Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro

Supporto tecnico