Codice articolo del costruttore: 7975010
Marca: WOLFCRAFT
Prezzo: 5.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diametro foro perforato: 5 mm
Misura prodotto (lunghezza): 90 mm
Misura prodotto (Ø): 5 mm
Lunghezza totale: 90 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7975010
Codice componente
|
---|
7975010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 90 | 5 | 90 |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | Metallo duro | Idoneità del materiale | Piastrelle|Ceramica|Vetro | Tipo prodotto | Punta per piastrelle e vetro |
---|---|---|---|---|---|
Supporto utensile (trapano) | Gambo cilindro |
Si trova sulla pagina di Punta per piastrelle e vetro, il codice articolo è il seguente: 7975010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7975010.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro perforato(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7974010 |
7976010 |
7978010 |
7979010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro perforato (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 90 | 4 | 90 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 100 | 6 | 100 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | 100 | 8 | 100 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 100 | 10 | 100 |