Codice articolo del costruttore: 7658010
Marca: WOLFCRAFT
Prezzo: 11.68 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diametro foro perforato: 8 mm
Misura prodotto (lunghezza): 250 mm
Misura prodotto (Ø): 8 mm
Lunghezza totale: 250 mm
Lunghezza di lavoro: 190 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7658010
Codice componente
|
---|
7658010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro perforato (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 250 | 8 | 250 | 190 |
Loading...
Idoneità del materiale | Legno | Tipo prodotto | Punte Douglas e Irwin | Supporto utensile (trapano) | Gambo esagonale |
---|
Si trova sulla pagina di Punte Douglas e Irwin, il codice articolo è il seguente: 7658010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7658010.
Configura
Proprietà di base
Diametro foro perforato(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Lunghezza totale(mm)
Lunghezza di lavoro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7660010 |
7661010 |
7662010 |
7663010 |
7664010 |
7665010 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro perforato (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza di lavoro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 250 | 10 | 250 | 190 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 250 | 12 | 250 | 190 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 250 | 14 | 250 | 190 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 250 | 16 | 250 | 190 | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 250 | 18 | 250 | 190 | |
14.56 € | 1 | 6 giorni | 20 | 250 | 20 | 250 | 190 |