Punta di foratura elicoidale per legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05104600001
05104601001
05104602001
05104603001
05104604001
05104605001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro perforato
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza di lavoro
(mm)

10.99 €

1 Disponibile 4 giorni 37032

11.09 €

1 Disponibile 4 giorni 47432

11.79 €

1 Disponibile 4 giorni 58543

12.68 €

1 Disponibile 4 giorni 69545

16.13 €

1 Disponibile 4 giorni 811060

19.45 €

1 Disponibile 4 giorni 1012070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) HSS Idoneità del materiale Legno Tipo prodotto Punta di foratura elicoidale per legno
Supporto utensile (trapano) 1/4" (6,3 mm)

Supporto tecnico