Cacciavite Phillips

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1482440
1531204
1550608
1550616
1612107
1612115
1612123
1612131
1612158
1612166
1612182
1612190
1612204
1612212
1845292
1845306
1845314
1845322
1845349
1845357
2824051
2824078
2824434
2824442
2824450
2824469
2824477
6429400
6683110
6683380
6683460
6683540
6683620
6683700
6683890
6683970
6684000
6684190
6684270
6684350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Norma DIN Deportanza Standard EN Materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni (cacciavite)

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni 4.525DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio81PH 1

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni 625DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio81PH 2

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni 4.525DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio81PZ 1

9.52 €

1 Disponibile 11 giorni 625DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio81PZ 2

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 5.460DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio145PH 0

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 7.380DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio180PH 1

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 9.2100DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio210PH 2

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 11.2150DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio270PH 3

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni 13.2200DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio320PH 4

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 5.460DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio145PZ 0

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni 7.380DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio180PZ 1

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni 9.2100DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio210PZ 2

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 11.2150DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio270PZ 3

25.68 €

1 Disponibile 12 giorni 13.2200DIN ISO 8764FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio320PZ 4

14.89 €

1 Disponibile 11 giorni -80DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio185PH 1

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -100DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio205PH 2

19.27 €

1 Disponibile 11 giorni -150DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio270PH 3

25.68 €

1 Disponibile 12 giorni -200DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio320PH 4

15.96 €

1 Disponibile 12 giorni -100DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio205PZ 2

21.40 €

1 Disponibile 12 giorni -150DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio270PZ 3

10.05 €

1 Disponibile 12 giorni 4.5100DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio200PH 1

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 6150DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio260PH 2

42.41 €

1 Disponibile 11 giorni -100-Frearson-Acciaio al cromo-vanadio210PH 2

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni -80-FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio180PH 1

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni -100-FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio210PH 2

17.01 €

1 Disponibile 12 giorni -80-FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio180PZ 1

19.27 €

1 Disponibile 12 giorni -100-FrearsonEN 60900Acciaio al cromo-vanadio210PZ 2

13.83 €

1 Disponibile 12 giorni -80DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio180PH 1

9.00 €

1 Disponibile 11 giorni 360DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio145PH 0

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 4.580DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio180PH 1

11.68 €

1 Disponibile 13 giorni --------

17.01 €

1 Disponibile 11 giorni 8150DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio270PH 3

21.40 €

1 Disponibile 11 giorni 10200DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio320PH 4

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 4.5200DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio300PH 1

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 6200DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio310PH 2

10.05 €

1 Disponibile 12 giorni 360DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio145PZ 0

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 4.580DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio180PZ 1

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 6100DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio210PZ 2

21.40 €

1 Disponibile 40 giorni 8150DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio270PZ 3

24.60 €

1 Disponibile 12 giorni 10200DIN ISO 8764Frearson-Acciaio al cromo-vanadio320PZ 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cacciavite Pillips

Supporto tecnico