Attacco per cacciavite/Caricatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6432700

Codice componente
6432700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.59 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 115 Norma DIN DIN 3126 Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm)
Materiale Acciaio Proprietà dei materiali con cromatura Misura prodotto (lunghezza)(mm) 220
Tipo prodotto Attacco per cacciavite/Caricatore Peso(g) 206

Si trova sulla pagina di Attacco per cacciavite/Caricatore, il codice articolo è il seguente: 6432700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6432700.

Supporto tecnico