Set di chiavi a brugola (2100/10P)

Set di chiavi a brugola 2100/10P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2100/10P

Marca: HAZET

Prezzo: 45.67

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Deportanza: Allen

Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Proprietà dei materiali: placcatura in nichel

Caratteristiche del cacciavite: -

Dimensioni (cacciavite): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2100/10P

Codice componente
2100/10P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Deportanza Materiale Proprietà dei materiali Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite) Tipo (varie)

45.67 €

1 Disponibile 9 giorni AllenAcciaio al cromo-vanadioplaccatura in nichel--Metrico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set di chiavi a brugola

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a brugola, il codice articolo è il seguente: 2100/10P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2100/10P.

Tipologia prodotto

Codice componente
2100/6KH
2105LG/9H
2116LG/8H
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Deportanza Materiale Proprietà dei materiali Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite) Tipo (varie)

26.91 €

1 Disponibile 3 giorni Allen----Metrico

34.44 €

1 Disponibile 3 giorni AllenAcciaio al cromo-vanadioplaccatura in nichelManico con testa sferica-Metrico

39.83 €

1 Disponibile 3 giorni Presa TORX---T 9|T 10|T 15|T 20|T 25|T 27|T 30|T 40-

Supporto tecnico