Martello da carpentiere (1576143)

Martello da carpentiere 1576143
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1576143

Marca: GEDORE

Prezzo: 65.25

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: - mm

Handle material: -

Materiale (impugnatura): -

Peso: 873 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1576143

Codice componente
1576143
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Handle material Materiale (impugnatura) Peso
(g)

65.25 €

1 Disponibile 3 giorni ---873

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello a penna divisa

Si trova sulla pagina di Martello da carpentiere, il codice articolo è il seguente: 1576143.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1576143.

Tipologia prodotto

Codice componente
8688920
8813090
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Handle material Materiale (impugnatura) Peso
(g)

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni 317AltroAcciaio-

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni 317AltroAcciaio-

Supporto tecnico