Plafoniera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

738013

Codice componente
738013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.65 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Power Consumption(w) 60 Type 1 Tipo luce Puntualità regolabile (max.)(min) 15
Puntualità regolabile (min.)(s) 5 Base E-27 Tipo di lampadina Lampadina a risparmio energetico|LED (monocromo)
Colore Bianco Efficienza energetica nominale Non si applica IP nominale IP44
Materiale (dettagli) Alluminio Tensione di esercizio(V) 230 Misura prodotto (altezza)(cm) 9.5
Misura prodotto (Ø)(cm) 27.5 Tipo prodotto Plafoniera (+ rilevatore di movimento) Classe di protezione II
Classificazione per lampadina(W) 60 Tipo (lampadina) Circolare

Si trova sulla pagina di Plafoniera, il codice articolo è il seguente: 738013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 738013.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico