Codice articolo del costruttore: 05000020001
Marca: WERA
Prezzo: 23.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Head (diameter): 35 mm
Head (length): 105 mm
Overall Length: 290 mm
Head material: Altro
Funzioni del martello: Duro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05000020001
Codice componente
|
---|
05000020001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Head material | Funzioni del martello | Materiale (testa del martello) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (varie) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 105 | 290 | Altro | Duro | Cellidor | 35 | Teste Cellidor. fusto frassino | 494 |
Loading...
Product Type | Martello morbido (Testa in resina) | Handle material | Cenere |
---|
Si trova sulla pagina di Martello a lato morbido, il codice articolo è il seguente: 05000020001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05000020001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Head material
Funzioni del martello
Materiale (testa del martello)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (varie)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05000005001 |
05000010001 |
05000015001 |
05000025001 |
05000030001 |
05000035001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Head material | Funzioni del martello | Materiale (testa del martello) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (varie) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 75 | 250 | Altro | Duro | Cellidor | 22 | Teste Cellidor. fusto frassino | 230 | ||
16.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 27 | 90 | - | Altro | Duro | Cellidor | 27 | Teste Cellidor. fusto frassino | 307 | ||
20.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 95 | - | Altro | Duro | Cellidor | 32 | Teste Cellidor. fusto frassino | 415 | ||
28.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 110 | - | Altro | Duro | Cellidor | 40 | Teste Cellidor. fusto frassino | 664 | ||
41.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 115 | - | Altro | Duro | Cellidor | 50 | Teste Cellidor. fusto frassino | 965 | ||
68.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 135 | 380 | Altro | Duro | Cellidor | 60 | Teste Cellidor. fusto frassino | 1396 |