Codice articolo del costruttore: 2504000
Marca: WOLFCRAFT
Prezzo: 9.41 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro (svasatori): 6|12|16 mm
Diametro gambo: 6 mm
Supporto utensile (trapano): Gambo cilindro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2504000
Codice componente
|
---|
2504000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro (svasatori) (mm) | Diametro gambo (mm) | Supporto utensile (trapano) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6|12|16 | 6 | Gambo cilindro |
Loading...
Angolo(°) | 45 | Materiale (punta da trapano) | Acciaio per utensili | Idoneità del materiale | Metallo|Legno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Set di svasatori |
Si trova sulla pagina di Set di svasatori, il codice articolo è il seguente: 2504000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2504000.
Configura
Proprietà di base
Diametro (svasatori)(mm)
Diametro gambo(mm)
Supporto utensile (trapano)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2584000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro (svasatori) (mm) | Diametro gambo (mm) | Supporto utensile (trapano) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12|16|19 | - | 1/4" (6,3 mm) |