Punta Forstner

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1002000
3300000
3302000
3305000
3306000
3309000
3310000
3313000
3315000
3316000
3318000
3319000
3320000
3321000
3322000
3325000
3326000
3327000
3328000
3361000
3362000
3363000
3364000
3365000
3366000
3374000
3376000
8728000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro perforato
(mm)
Materiale (punta da trapano) Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Diametro gambo Diametro gambo
(mm)
Supporto utensile (trapano) Lunghezza totale
(mm)

54.37 €

1 Disponibile 4 giorni 15|20|25|30|35Acciaio per utensili------10--

10.61 €

1 Disponibile 6 giorni 26Acciaio per utensili-Legno53-26-8|8Gambo cilindro53

11.68 €

1 Disponibile 6 giorni 35Acciaio per utensili-Legno53-35-8|8Gambo cilindro53

9.52 €

1 Disponibile 6 giorni 20Acciaio per utensili-Legno53-20-8|8Gambo cilindro53

7.27 €

1 6 giorni 25Acciaio per utensili-Legno53-25-8|8Gambo cilindro53

8.88 €

1 Disponibile 6 giorni 26Acciaio al cromo-vanadio-Legno-9026-8|81/4" (6,3 mm)90

10.05 €

1 Disponibile 3 giorni 35Acciaio al cromo-vanadio-Legno-9035-8|81/4" (6,3 mm)90

10.05 €

1 Disponibile 6 giorni 15Acciaio per utensili-Legno-9015-8|8Gambo cilindro90

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni 20Acciaio per utensili-Legno-9020-8|8Gambo cilindro90

13.83 €

1 Disponibile 6 giorni 22Acciaio per utensili-Legno-9022-8|8Gambo cilindro90

11.68 €

1 Disponibile 6 giorni 26Acciaio per utensili-Legno-9026-8|8Gambo cilindro90

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni 28Acciaio per utensili-Legno-9028-8|8Gambo cilindro90

12.73 €

1 Disponibile 6 giorni 30Acciaio per utensili-Legno-9030-8|8Gambo cilindro90

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 32Acciaio per utensili-Legno-9032-10|10 mmGambo cilindro90

18.09 €

1 Disponibile 3 giorni 35Acciaio per utensili-Legno-903510 mm10Gambo cilindro90

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 40Acciaio per utensili-Legno-9040-10|10Gambo cilindro90

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 45Acciaio per utensili-Legno-9045-10|10Gambo cilindro90

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 50Acciaio per utensili-Legno-9050-10|10Gambo cilindro90

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 48Acciaio per utensili-Legno-9048-10|10Gambo cilindro90

8.95 €

1 6 giorni 15Acciaio per utensili-Legno90-15-8|8Gambo cilindro90

11.68 €

1 Disponibile 6 giorni 20Acciaio per utensili-Legno90-20-8|8Gambo cilindro90

12.73 €

1 Disponibile 6 giorni 25Acciaio per utensili-Legno90-25-8|8Gambo cilindro90

10.63 €

1 6 giorni 26Acciaio per utensili-Legno90-26-8|8Gambo cilindro90

13.83 €

1 Disponibile 6 giorni 30Acciaio per utensili-Legno90-30-8|8Gambo cilindro90

15.96 €

1 Disponibile 6 giorni 35Acciaio per utensili-Legno90-35-8|8Gambo cilindro90

26.91 €

1 Disponibile 6 giorni 26-con punta in carburoLegno90-26-8|8Gambo cilindro90

30.13 €

1 Disponibile 6 giorni 35-con punta in carburoLegno90-35-8|8Gambo cilindro90

20.32 €

1 Disponibile 3 giorni 35Acciaio per utensili-Legno--35-10Gambo cilindro90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Punta Forstner

Supporto tecnico