Pinzette di precisione (92 22 12)

Pinzette di precisione 92 22 12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 92 22 12

Marca: KNIPEX

Prezzo: 17.34

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Tip Type: -

Main Body Material: Acciaio inox

Overall Length: 105 mm

Width: - mm

Larghezza ganascia: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

92 22 12

Codice componente
92 22 12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip Type Main Body Material Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Larghezza ganascia
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Forma della punta (pinzette) Misura punta
(mm)
Tipo Tipo (varie) Peso
(g)

17.34 €

1 9 giorni -Acciaio inox105--Acciaio inossidabile. antimagneticoAcciaio al nichel cromoantiruggineExtra appuntito--Forma dritta10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Pinzette di precisione

Si trova sulla pagina di Pinzette di precisione, il codice articolo è il seguente: 92 22 12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 92 22 12.

Tipologia prodotto

Codice componente
92 22 04
92 22 06
92 22 07
92 22 13
92 22 35
92 23 05
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tip Type Main Body Material Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Larghezza ganascia
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Forma della punta (pinzette) Misura punta
(mm)
Tipo Tipo (varie) Peso
(g)

14.53 €

1 3 giorni -Acciaio inox120--Acciaio inossidabile. antimagnetico (18/10)Acciaio al nichel cromoantiruggineAppuntito-92 22 04-20

14.53 €

1 3 giorni -Acciaio inox120--Acciaio inossidabile. antimagnetico (18/10)Acciaio al nichel cromoantiruggineAppuntito---20

15.19 €

1 3 giorni -Acciaio inox115--Acciaio inossidabile. antimagnetico. a prova di acidoAcciaio al nichel cromoantiruggineAppuntito---10

17.43 €

1 9 giorni -Acciaio inox135--Acciaio inossidabile. antimagnetico. a prova di acidoAcciaio al nichel cromoantiruggineExtra appuntito--Tipo dritto. Forma americana20

16.53 €

1 9 giorni -Acciaio inox155--Acciaio al cromo/nichel: acciaio inossidabile. antimagnetico. a prova di acidoAcciaio al nichel cromoantiruggineAppuntito--Tipo dritto20

25.81 €

1 9 giorni -Titanio120--Titanio acciaio inossidabile. antimagnetico. a prova di acido-antiruggineAppuntito---10

Supporto tecnico