Codice articolo del costruttore: 00 19 57
Marca: KNIPEX
Prezzo: 85.99 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall Length: 140|180 mm
Diametro cavo: - mm
Diametro morsetto (max.): - mm
Durezza di taglio: - HRC
Norma DIN: DIN 5254-A|DIN 5256-C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00 19 57
Codice componente
|
---|
00 19 57 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro morsetto (max.) (mm) | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | Profilo griffe | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Posizione | Tipo prodotto | Gamma (in pollici) | Gamma (max.) (mm) | Gamma di utilizzo (pinze) | Ø Albero (mm) | intervallo (ganasce di bloccaggio) (mm) | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Standard | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Profilo punta | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | Apertura alare | Durezza del filo (max.) | Durezza del filo (max.) (mm²) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.99 € | 1 | 3 giorni | 140|180 | - | - | - | DIN 5254-A|DIN 5256-C | - | - | - | 00 19 57 | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm|19-60 mm | - | temprato | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | 10 - 25/19 -60 | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | Tipo dritto | 00 19 57 | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio |
Loading...
Si trova sulla pagina di Punta Kraft, il codice articolo è il seguente: 00 19 57.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00 19 57.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Diametro morsetto (max.)(mm)
Durezza di taglio(HRC)
Durezza del bordo(HRC)
Standard EN
Profilo griffe
Materiale (dettagli)
Caratteristiche delle pinze
Posizione
Gamma (in pollici)
Gamma (max.)(mm)
Gamma di utilizzo (pinze)
intervallo (ganasce di bloccaggio)(mm)
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Standard
Tipo (varie)
Apertura alare
Durezza del filo (max.)
Durezza del filo (max.)(mm²)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Overall Length(mm)
Norma DIN
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Diametro del foro corrispondente
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Ø Albero(mm)
Adatto per
Idoneo per diametri albero di
Profilo punta
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00 20 01 V02 |
00 20 04 V01 |
00 20 10 |
00 20 12 |
00 20 15 |
00 20 16 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Diametro cavo (mm) | Diametro morsetto (max.) (mm) | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | Profilo griffe | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Posizione | Tipo prodotto | Gamma (in pollici) | Gamma (max.) (mm) | Gamma di utilizzo (pinze) | Ø Albero (mm) | intervallo (ganasce di bloccaggio) (mm) | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Standard | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Profilo punta | Tipo | Tipo (varie) | Peso (g) | Apertura alare | Durezza del filo (max.) | Durezza del filo (max.) (mm²) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.00 € | 1 | 3 giorni | 140|180|165 | - | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | 00 20 01 V02 | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm|19-60 mm | - | temprato | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | 10 - 25/19 -60 | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | 90 gradi|Dritto | 00 20 01 V02 | - | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
124.43 € | 1 | 3 giorni | 140|170|180|130 | - | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | 00 20 04 V01 | - | 19-60 mm|12-25 mm | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | Dritto|Angolo 90° | 00 20 04 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
63.93 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 10 | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 10 | - | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
84.03 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 12 | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | VDE | - | - | - | - | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | - | - | - | 00 20 12 | - | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
134.20 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | 00 20 15 | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | VDE | - | - | - | - | Testato VDE conforme a DIN EN/IEC 60900 1000 V | - | - | - | - | - | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
261.06 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 16 | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |