Punta per cacciavite con presa TORX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03 05 180 D1
03 06 180
26 16 200 D1
26 26 200 D1
34 32 130
35 12 115
35 22 115
70 05 160 D1
70 06 160 D1
74 05 200
79 02 120
79 02 125
79 22 120
79 22 125
79 32 125
79 42 125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN Lunghezza ganascia
(mm)
Profilo griffe Dimensione ganascia
(mm)
Larghezza della punta della ganascia
(mm)
N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Standard Tipo Tipo (varie) Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Durezza del filo (max.)
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Materiale
-

22.40 €

1 3 giorni --------03 05 180 D1--Pinze combinate----280-------

25.49 €

1 3 giorni -DIN ISO 5746|DIN EN 6090060EN 60900----03 06 180cromato|temprato-Pinze combinateVDE---264-2.2(Filo medio/duro) 3,4/2,2--3.4Acciaio per utensili
-

34.44 €

1 Disponibile 20 giorni --------26 16 200 D1--Pinze a becchi tondi----230-------
-

40.89 €

1 Disponibile 3 giorni --------26 26 200 D1--Pinze a becchi tondi----230-------

46.21 €

6 9 giorni -DIN ISO 9255---Dritto|Punta tonda--34 32 130brunito|lucidato-Pinze a becchi tondiIngegneria elettrica e di precisione-34 32 130-59------Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

30.61 €

6 3 giorni -DIN ISO 9655---Dritto|Piatto. ganasce larghe--35 12 115temprato|lucidatura-Pinze pianeIngegneria elettrica e di precisioneDIN ISO 965535 12 115-72------Acciaio per utensili

30.61 €

6 3 giorni -DIN ISO 9655--22.5Dritto|Piatto. rotondo6.5235 22 115lucidatura-Pinze ad agoIngegneria elettrica e di precisioneDIN ISO 965535 22 115-73------Acciaio per utensili
-

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni --------70 05 160 D1--Taglierina laterale----230-------
-

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni --------70 06 160 D1--Taglierina laterale----240-------

35.96 €

6 3 giorni 64DIN ISO 574964-----74 05 200temprato|cromatotipo non a filoTaglierina laterale KraftOfficinaDIN ISO 574974 05 200Taglierina laterale elettrica303-3Filo medio-duro/duro/armonico: Ø 4,2/3,0/2,52.5-4.2Acciaio al cromo-vanadio

50.09 €

6 3 giorni 64-64-----79 02 120brunito|lucidatotipo non a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione-79 02 120Minitesta con tante piccole sfaccettature57(Filo morbido/medio/duro) 1,4/1,0/0,6 mm Ø0.6--1.41Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

47.10 €

6 3 giorni 64-64-----79 02 125brunito|lucidatotipo non a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione-79 02 125Testa rotonda. con piccola sfaccettatura59(Filo morbido/medio/duro) 1,7/1,3/0,7 mm Ø0.7--1.71.3Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

54.71 €

6 3 giorni 64-64-----79 22 120brunito|lucidatotaglio a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione-79 22 120Minitesta senza sfaccettatura56(Filo morbido/medio/duro) 1,3/0,8 mm Ø---1.30.8Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

51.59 €

6 3 giorni 64-64-----79 22 125brunito|lucidatotaglio a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione-79 22 125Testa rotonda. senza sfaccettatura60(Filo morbido/medio/duro) 1,7/1,0 mm Ø---1.71Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

47.10 €

6 3 giorni 64-64-----79 32 125brunito|lucidatotipo non a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione-79 32 125Minitesta con tante piccole sfaccettature58(Filo morbido/medio/duro): 1,5/1,1/0,6 mm Ø0.6--1.51.1Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

51.59 €

6 3 giorni 64DIN ISO 574964-----79 42 125brunito|lucidatotaglio a filoTaglierina lateraleIngegneria elettrica e di precisione-79 42 125Testa appuntita senza sfaccettature58(Filo morbido/medio/duro) 1,5/0,8 mm Ø---1.50.8Acciaio per cuscinetti a sfere al cromo-vanadio

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico