Punte TORX

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00 21 25
26 12 200
26 22 200
36 22 125
64 62 120
70 06 140 D1
81 01 250
81 03 250
81 11 250
81 13 250
85 51 250 AF
85 51 250 C
85 59 250 C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Diametro morsetto (max.)
(mm)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Profilo griffe N. componente produttore Corrisponde al diametro del foro
(mm)
Diametro del foro corrispondente Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Tipo prodotto Gamma di utilizzo (pinze) Ø Albero
(mm)
Adatto per Idoneo per diametri albero di Profilo punta Tipo Tipo (varie) Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Durezza del filo (max.)
(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido
(mm)
Materiale

193.80 €

1 3 giorni 140|180|130|165-DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D--00 21 2512 - 25/19 - 6012-25 mm|19-60 mmtemprato-Set di pinze per anelli di sicurezza-10 - 25/19 -60Anelli esterni ed interni10-25 mm|19-60 mm90 gradi|Dritto00 21 25 S-1640---Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

23.61 €

6 3 giorni --DIN ISO 574561Tipo dritto26 12 200--temprato|lucidatura-Pinze a becchi tondiOfficina----26 12 200-201-(Filo medio-duro/duro) 3,20/2,20-Acciaio per forno elettrico al vanadio

26.47 €

6 3 giorni --DIN ISO 57456140 gradi|Angolato26 22 200--temprato|lucidatura-Pinze a becchi tondiOfficina----26 22 200-197-(Filo medio-duro/duro) 3,20/2,20-Acciaio per forno elettrico al vanadio

49.19 €

6 3 giorni --DIN ISO 5743--36 22 125--temprato|lucidatura-Pinze per montaggio PCBIngegneria elettrica e di precisione----36 22 125Pinze di montaggio90Filo morbido: 1,2 mm Ø-1.2Acciaio per utensili

45.27 €

6 3 giorni ---56-64 62 120--temprato|lucidaturatipo non a filoTronchesino angolareIngegneria elettrica e di precisione----64 62 120smusso angolato70filo morbido: 0,6 mm Ø-0.6Acciaio per utensili
-

27.97 €

1 Disponibile 8 giorni -----70 06 140 D1----Taglierina laterale-------240----

29.27 €

6 3 giorni --------temprato-Pinze per sifone-------355---Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

36.44 €

6 9 giorni --------temprato-Pinze per sifone-------355---Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

43.29 €

6 3 giorni --------temprato-Pinze per sifone-------355---Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

50.36 €

6 3 giorni --------cromato|temprato-Pinze per sifone-----------Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

68.20 €

1 9 giorni -70------temprato-Pinza per serraggio di tensione-------350---Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

52.36 €

1 3 giorni ----------Pinze per fascette per tubi-------340----

18.24 €

1 9 giorni ----------Inserto impugnatura pinze di serraggio------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico