Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Diametro cavo (mm) | Durezza di taglio (HRC) | Norma DIN | Durezza del bordo (HRC) | Standard EN | Dimensione occhiello (mm) | Lunghezza ganascia (mm) | Profilo griffe | Larghezza della punta della ganascia (mm) | N. componente produttore | Corrisponde al diametro del foro (mm) | Diametro del foro corrispondente | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Caratteristiche delle pinze | Posizione | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo prodotto | Misura del punzone | Gamma (in pollici) | Gamma (max.) (mm) | Gamma di utilizzo (pinze) | Ø Albero (mm) | intervallo (ganasce di bloccaggio) (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Standard | Adatto per | Idoneo per diametri albero di | Profilo punta | Tipo | Tipo (varie) | Standard VDE | Peso (g) | Apertura alare | Durezza del filo (max.) | Durezza del filo (max.) (mm²) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Durezza del filo (max.) (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Durezza filo (max.) filo morbido (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.27 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 11 V79 | - | - | - | - | - | - | - | - | Lunetta tagliata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
75.86 € | 1 | 3 giorni | 170|180 | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 00 19 56 | 19 - 60 | 19-60 mm | - | temprato | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 19-60 mm | Dritto|Angolo 90° | 00 19 56 | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
71.04 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 56 V01 | - | 12-25 mm|19-60 mm | - | lucidatura | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | Tipo dritto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
95.23 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 57 V01 | - | 19-60 mm | - | - | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 19-60 mm | Dritto|Angolo 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
136.71 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V01 | - | 12-25 mm|19-60 mm | - | lucidatura | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | Dritto|Angolo 90° | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
174.21 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 58 V02 | - | 12-25 mm|19-60 mm | - | - | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | Dritto|Angolo 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
142.46 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 19 72 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95.71 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V09 | - | - | - | - | Rivestito in PVC | - | 33 | 335 | Kit di pinze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
109.53 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V15 | - | - | - | - | - | - | 33 | 335 | Kit di pinze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
118.73 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V16 | - | - | - | - | - | - | 33 | 335 | Kit di pinze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
136.47 € | 1 | 23 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 01 V17 | - | - | - | - | - | - | 33 | 335 | Kit di pinze | - | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
82.40 € | 1 | 9 giorni | 140|180 | - | - | DIN 5254-A|DIN 5256-C | - | - | - | - | - | - | 00 20 03 SB | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm|19-60 mm | - | temprato | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | 10 - 25/19- 60 | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | Tipo dritto | 00 20 03 | - | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
165.59 € | 1 | 3 giorni | 140|180|130|165 | - | - | DIN 5254-A|DIN 5254-B|DIN 5256-C|DIN 5256-D | - | - | - | - | - | - | 00 20 04 SB | 12 - 25/19 - 60 | 12-25 mm|19-60 mm | - | temprato | - | - | - | - | Set di pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | 10 - 25/19- 60 | - | - | - | Anelli esterni ed interni | 10-25 mm|19-60 mm | 90 gradi|Dritto | 00 20 04 | - | - | 1275 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
63.47 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 11 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
83.71 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 11 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.99 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 20 72 V06 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit di pinze | - | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51.17 € | 3 | 3 giorni | 180|250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 31 20 V01 | - | - | - | - | - | - | - | - | Chiave giratubi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39.00 € | 3 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00 31 20 V02 | - | - | - | - | Rivestito in PVC | - | - | - | Chiave giratubi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33.91 € | 1 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN EN 60900|DIN ISO 5746 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 01 06 160 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | VDE | - | - | - | ISO 5746 | - | - | - | 01 06 160 | - | - | 220 | - | - | Filo duro/armonico: Ø 2 mm/1,5 mm · Max. Ø 10 mm/16 | 2 | - | 1.5 | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
37.66 € | 1 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 01 06 190 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | VDE | - | - | - | ISO 5746 | - | - | - | 01 06 190 | - | - | 320 | - | - | Filo duro/armonico: Ø 2,5 mm/2 mm · Max. Ø. 25 | 2.5 | - | 2 | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
18.89 € | 6 | 9 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 01 180 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 01 180 | - | - | 202 | - | - | Filo duro: diametro 2,5 mm · Filo armonico: diametro 2,0 mm · Max. 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
19.67 € | 6 | 9 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 01 200 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 01 200 | - | - | 298 | - | - | Filo duro: diametro 2,8 mm · Filo armonico: diametro 2,2 mm · Max. 25 | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
22.56 € | 6 | 9 giorni | 225 | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 01 225 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 01 225 | - | - | 358 | - | - | Filo duro: diametro 3,0 mm · Filo armonico: diametro 2,5 mm · Max. 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Acciaio per utensili | |||
21.37 € | 6 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 02 180 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 02 180 | - | - | 240 | - | - | Filo duro: Ø 2,5 mm · Filo armonico: diam. 2,0 mm · Max. 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
23.21 € | 6 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 02 200 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 02 200 | - | - | 340 | - | Filo duro: Ø 2,8 mm · Filo armonico: diam. 2,2 mm · Max. 25 mm² | - | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
27.56 € | 6 | 3 giorni | 225 | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 02 225 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 02 225 | - | - | 410 | - | - | Filo duro: diametro 3,0 mm · filo armonico: diametro 2,5 mm · Diam. max. 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Acciaio per utensili | |||
27.16 € | 6 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 05 180 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 05 180 | - | - | 238 | - | - | Filo duro: diametro 2,5 mm · Filo armonico: diametro 2,0 mm · Max. 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
29.11 € | 6 | 9 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 05 200 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 05 200 | - | - | 342 | - | - | Filo duro: diametro 2,8 mm · Filo armonico: diametro 2,2 mm · Max. 25 | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
33.14 € | 6 | 9 giorni | 225 | - | 64 | DIN ISO 5746 | 64 | - | - | - | - | - | 02 05 225 | - | - | - | lucidatura|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 05 225 | - | - | 400 | - | - | Filo duro: diametro 3,0 mm · Filo armonico: diametro 2,5 mm · Max. 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Acciaio per utensili | |||
30.33 € | 1 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 02 06 180 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 06 180 | - | - | 247 | - | - | Filo duro: diametro 2,5 mm · Filo armonico: diametro 2,0 mm · Max. 16 | 2.5 | - | 2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
31.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 02 06 200 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 02 06 200 | - | - | 343 | - | - | Filo duro: diametro 2,8 mm · Filo armonico: diametro 2,2 mm · Max. 25 | 2.8 | - | 2.2 | - | - | Acciaio per utensili | |||
36.24 € | 1 | 9 giorni | 225 | - | 64 | DIN ISO 5746|DIN EN 60900 | 64 | EN 60900 | - | - | - | - | 02 06 225 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze univers. Kraft | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 06 02 225 | - | - | 401 | - | - | Filo duro: Ø 3,0 mm · Filo armonico: diam. 2,5 mm · Diam. max. 25 | 3 | - | 2.5 | - | - | Acciaio per utensili | |||
20.23 € | 6 | 3 giorni | - | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 05 160 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 05 160 | - | - | 220 | - | - | Filo medio-duro/duro: 3,1/2,0 mm diam. · Diam. max. 16 | 2 | - | - | - | 3.1 | Acciaio per utensili | |||
21.79 € | 6 | 3 giorni | - | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 05 180 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 05 180 | - | - | 250 | - | - | Filo medio duro/duro: Ø 3,4/2,2 mm · Diam. max. 16 | 2.2 | - | - | - | 3.4 | Acciaio per utensili | |||
24.80 € | 6 | 9 giorni | - | - | 60 | DIN ISO 5746 | 60 | - | - | - | - | - | 03 05 200 | - | - | - | cromato|temprato | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5746 | - | - | - | 03 05 200 | - | - | 320 | - | - | Filo medio-duro/duro: 3,8/2,5 mm diam. · Diam. max. 16 | 2.5 | - | - | - | 3.8 | Acciaio per utensili | |||
33.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | DIN EN 60900 | 60 | - | - | - | - | - | 03 06 180 T | - | - | - | - | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.54 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 26 145 T | - | - | - | - | - | - | - | - | Pinze combinate | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
- | 34.72 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Combinazione taglierina laterale spelafili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.79 € | 6 | 3 giorni | - | Filo medio-duro/duro: 2,5/1,6 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Testa lucidata. impugnature con rivestimento multicomponente. | temprato|lucidatura | - | - | - | - | Pinze per cablaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 02 160 | - | - | 140 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
42.39 € | 1 | 3 giorni | - | - | 60 | DIN EN 60900 | 60 | EN 60900 | - | - | - | - | 14 26 160 | - | - | - | temprato|cromato | tipo non a filo | - | - | - | Combinazione taglierina laterale spelafili | - | - | - | VDE | - | - | - | VDE | - | - | - | 14 26 160 | Pinza cromata. Certificato VDE | - | 216 | - | - | - | - | Filo morbido/medio/duro: 1,5/2,5/2 | - | 2.5 | 1.5 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
20.89 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | Dritto|Tondo | - | 22 05 140 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 05 140 | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
21.99 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | Dritto|Tondo | - | 22 05 160 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 22 05 160 | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
26.26 € | 1 | 3 giorni | - | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | Dritto/Dritto | - | 25 06 160 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | 25 06 160 | - | - | 146 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
33.83 € | 1 | 4 giorni | - | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | - | - | 25 06 160 T | - | - | - | - | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
29.60 € | 1 | 3 giorni | - | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | 40 gradi|inclinazione di 40° | - | 25 26 160 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | 25 26 160 | - | - | 144 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 2.5 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
27.60 € | 6 | 3 giorni | - | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | - | - | Dritto/Dritto | - | 26 15 200 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Officina | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 15 200 | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
31.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | 61 | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | Dritto|Piatto circa, dritto | - | 26 16 200 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987 | - | - | - | 26 16 200 | - | - | 206 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
39.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | - | - | 26 16 200 T | - | - | - | con cromatura | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | VDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
32.20 € | 6 | 3 giorni | - | - | 59 | DIN ISO 5745 | 61 | - | - | - | 40 gradi|inclinazione di 40° | - | 26 25 200 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 26 25 200 | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
35.96 € | 1 | 3 giorni | - | - | 59 HRc | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | 61 | EN 60900 | - | - | 45 gradi|PIATTO/TONDO. Angolo di 40° | - | 26 26 200 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN EN 60900. VDE 0680/201. IEC 900 1987 | - | - | - | 26 26 200 | - | - | 204 | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 3.2 | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
43.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | 59 HRc | DIN EN 60900 | - | - | - | - | a 40 gradi | - | 26 26 200 T | - | - | - | con cromatura | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |||
27.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | - | Dritto|Naso piatto | - | 30 16 160 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze piane | - | - | - | VDE | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | 30 16 160 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
26.83 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 5745|DIN EN 60900 | - | EN 60900 | - | - | Dritto|Ganasce tonde. superfici lisce di presa a terra | - | 30 36 160 | - | - | - | temprato|cromato | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | VDE | - | - | - | ISO 5745 | - | - | - | 30 36 160 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
30.61 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | Dritto|Tondo | - | 35 32 115 | - | - | - | temprato|lucidatura | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | 35 32 115 | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
36.27 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | Dritto|Naso piatto | - | 35 52 145 | - | - | - | temprato|lucidatura | - | - | - | - | Pinze piane | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | 35 52 145 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
36.27 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | 40 | Dritto|Semitondo. | 2.5 | 35 62 145 | - | - | - | lucidatura | - | - | - | - | Pinze ad ago | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | 35 62 145 | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
39.17 € | 6 | 3 giorni | - | - | - | DIN ISO 9655 | - | - | - | - | 45 gradi|naso catena. curvo | - | 35 82 145 | - | - | - | temprato|lucidatura | - | - | - | - | Pinze a becchi tondi | - | - | - | Ingegneria elettrica e di precisione | - | - | - | - | - | - | - | 35 82 145 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per utensili | |||
39.61 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | DIN ISO 5745 | - | - | - | - | - | - | 38 35 200 T | - | - | - | con cromatura | - | - | - | - | Pinze MRO | - | - | - | Officina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio per forno elettrico al vanadio | |||
20.11 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | Semicerchio | - | 41 04 250 | - | - | Placcatura in nichel | placcatura in nichel | - | - | - | - | Utensile di presa | - | - | - | - | - | Ø 40 mm. 4-kant 20 mm. 6-kant 30 | - | - | - | - | - | - | Ganasce per materiale tondo. con tagliafili | - | 363 | 0 - 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio laminato|Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
15.96 € | 6 | 9 giorni | - | - | - | DIN 5254-A | - | - | - | - | - | - | 46 11 A2 | 19 - 60 | - | - | - | - | - | - | - | Pinze per anelli di sicurezza | - | - | - | - | - | - | - | DIN 5254 A | Anelli esterni | 19-60 mm | Tipo dritto | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Diametro cavo(mm)
Durezza di taglio(HRC)
Norma DIN
Durezza del bordo(HRC)
Standard EN
Dimensione occhiello(mm)
Lunghezza ganascia(mm)
Profilo griffe
Larghezza della punta della ganascia(mm)
N. componente produttore
Corrisponde al diametro del foro(mm)
Diametro del foro corrispondente
Materiale (dettagli)
Proprietà dei materiali
Caratteristiche delle pinze
Posizione
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo prodotto
Misura del punzone
Gamma (in pollici)
Gamma (max.)(mm)
Gamma di utilizzo (pinze)
Ø Albero(mm)
intervallo (ganasce di bloccaggio)(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Standard
Adatto per
Idoneo per diametri albero di
Profilo punta
Tipo
Tipo (varie)
Standard VDE
Peso(g)
Apertura alare
Durezza del filo (max.)
Durezza del filo (max.)(mm²)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Durezza del filo (max.)(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Durezza filo (max.) filo morbido(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali