Testa della sonda TE (6686130)

Testa della sonda TE 6686130
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6686130

Marca: GEDORE

Prezzo: 10.61

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Overall length (mm): 200

Diametro lama: 4.5 mm

Dimensioni (cacciavite): T 25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6686130

Codice componente
6686130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Dimensioni (cacciavite)

10.61 €

1 Disponibile 3 giorni 2004.5T 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 100 Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx

Si trova sulla pagina di Testa della sonda TE, il codice articolo è il seguente: 6686130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6686130.

Tipologia prodotto

Codice componente
6686050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Dimensioni (cacciavite)

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 1854T 20

Supporto tecnico